Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199403
Modellcode: DC1-127D0FN-A66OE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phasig, 7 A, 1,5 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS1

Listenpreis EUR607.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DC1 Frequenzumrichter
Katalognummer
199403
EAN
4015081977925
Produkt Länge/Tiefe
162 mm
Produkthöhe
232 mm
Produktbreite
161 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
Certified by UL for use in Canada
UL
IEC/EN61800-5
CE marking
CUL
RCM
EAC
IEC/EN 61800-5-1
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-2
CE
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-3
RoHS, ISO 9001
UL 508C
UL Listed
UL report applies to both US and Canada
Kataloghinweise
  • Umweltklasse: 3C3, 3S3
  • Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
  • Für normale, intern und extern belüftete, vierpolige Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 U/Min bei 50 Hz und 1800 U/Min bei 60 Hz
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DC1-127D0FN-A66OE1

Apparent power

Scheinleistung bei 230 V
2.79 kVA
Scheinleistung bei 240 V
2.91 kVA

Braking function

Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W

Features & functions

Merkmale
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: Keypad
Ausstattung:
PC-Verbindung
UV-Beständigkeit
Kontrolleinheit
Funkentstörfilter
zusätzlicher Platinenschutz
IGBT-Wechselrichter
7-Segment-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis

General information

Kabellänge
150 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
50 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
75 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut
SmartWire-DT, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS1
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
Andere Bussysteme
MODBUS
CAN
EtherNet/IP
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C1: nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Main circuit

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
41 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
41 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
44 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
45 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
49 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
54 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
70 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
82 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
12.9 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
4,8 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
240 V
Netzspannung - min.
200 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Synchron-Reluktanzmotore
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
PM-Motoren
BLDC Motoren
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
7 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
Bemessungsbetriebsspannung
240 V AC, 1-phasig
230 V AC, 1-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
15 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 % IH
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 V

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
6.8 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
6.3 A

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015