Eaton Moeller® series DILM Hilfsschalterbaustein, 4-polig, Ith= 16 A, 3 S, 1 Ö, Frontbefestigung, Push-in-Klemmen, DILA, DILM7 - DILM15
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Hilfsschalterbaustein
|
| Katalognummer |
199459
|
| EAN |
4015081978656
|
| Produkt Länge/Tiefe |
54 mm
|
| Produkthöhe |
38 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.051 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE marking UL CSA UL Category Control No.: NKCR |
| Kataloghinweise |
Bemessungsbetriebsstrom: An- und Ausschaltbedingungen basierend auf DC-13, Zeitkonstante wie angegeben. Hilfsschalter, die als Spiegelkontakte gemäß IEC/EN 60947-4-1 Anhang F verwendet werden (nicht verzögerte Öffner)
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DILM12-XHI31-PI
|
| Schockfestigkeit |
7 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 Fehler bei 2.000.000 Schaltspielen für Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
3
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
16 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
0.16 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
10 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 3 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 6 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
1 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
| Elektrische Anschlussart |
Push-in-Klemmen
|
| Merkmale |
Entgegengerichtet verriegelte Kontakte innerhalb eines Hilfsschalterbausteins (nach IEC 60947-5-1 Anhang L)
|
| Ausstattung: |
Zwangsgeführte Kontakte
|
| Funktionen |
Für Standardanwendungen
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlusstechnik |
Push-in Klemmen
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, elektrisch |
1.300.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt) |
| Ausführung |
aufsteckbar
|
| Montageart |
Front fastening
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Typ |
Frontale Hilfsschalterbestückung
|
| Sichere Trennung |
400 V AC, Zwischen Spule und Hilfsschaltern, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen den Hilfsschaltern, Entspricht EN 61140 |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen |
10 A gG/gL, 500 V, Max. Sicherung, Kontakte
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA) |
| Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 bis 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 bis 2,5) mm² |
| Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 bis 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
2 x (0,5 bis 1,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
20 – 14
|
Support
Contact us
+359884477015