Eaton PV Hauptschalter, T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit(en), 2-polig, HALT-Funktion, abschließbar in 0-Stellung PV-20A-2P-AC-I1/SVB-SW
| Produktname |
Eaton PV-Wartungsschalter
|
| Katalognummer |
199535
|
| EAN |
5027590552158
|
| Produkt Länge/Tiefe |
109 mm
|
| Produkthöhe |
138 mm
|
| Produktbreite |
90.5 mm
|
| Produktgewicht |
274 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
Wartungsschalter
|
| Modellcode |
PV-20A-2P-AC-I1/SVB-SW
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigertyp |
Türkupplungsdrehantrieb
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
20 A
|
| Merkmale |
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter |
| Funktionen |
Verriegelbar
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Schutzart |
NEMA sonstige
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
6 kA,
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0,32 kA
|
Support
Contact us
+359884477015