Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199604
MSC-R-16-M15(24VDC)-PI

Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter, 380 V 400 V 415 V: 7,5 kW, Ir= 10 - 16 A, 24 V DC, Gleichspannung MSC-R-16-M15(24VDC)-PI

Listenpreis EUR493.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-R Wendestarter
Katalognummer
199604
EAN
4015081983056
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
197 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.021 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
Kataloghinweise
Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Produkttyp
Wendestarter
Modellcode
MSC-R-16-M15(24VDC)-PI

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
15,2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Push-in Klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
1
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
IEC Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Überlastauslösestromeinstellung - max.
16 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
10 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Gleichstrom

Magnetsystem

Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
4.5 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
248 A

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015