Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199727
Modellcode: J16/R

Hauptschalter, 16 A, Aufbau, 3-polig, Notabschaltung, abschließbar in 0-Stellung, mit Leitungsdurchsteckmembran, mit Montageblechschirm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton J-Range enclosed switch-disconnector
Katalognummer
199727
EAN
5027590551953
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.447 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Produkttyp
Gekapselter Lasttrennschalter
Modellcode
J16/R

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als Sicherheitsschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen
Durchsteckbare Kabeleinführungsmembran
Montageblatt-Bildschirm
Funktionen
Verriegelbar
NOT-AUS-Funktion
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
3

General information

Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
300.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Bodenmontage

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
2 x (1,5 - 6) mm², ein- oder mehrdrähtig
2 x (1 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1,5 bis 10) mm², ein- oder mehrdrähtig
Schrauben-Größe
M4, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
1,6 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
260 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
300 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
290 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
16 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
7 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
16 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
80 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
640 A, Kontakte, 1 Sekunde
0,64 kA
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
50 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Switching capacity

Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
320 A
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Actuator

Farbe des Auslösers
Rot
Betätigertyp
Drehantrieb Türkupplung

Design verification
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzdach.
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
eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015