Eaton XV-102 Bedienpanel, 24 V DC, 5,7z, TFTcolor, ethernet, RS232, (PLC) XV-102-A3-57TVRB-1E4
| Produktname |
Eaton XV-102 Bedienpanel
|
| Katalognummer |
199734
|
| EAN |
7640130099746
|
| Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
| Produkthöhe |
39 mm
|
| Produktbreite |
130 mm
|
| Produktgewicht |
0.52 kg
|
| Einhaltung(en) |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E208621
CSA Class No.: NWGQ8 UL Category Control No.: NWGQ2 DNV GL |
| Produkttyp |
Bedienpanel
|
| Modellcode |
XV-102-A3-57TVRB-1E4
|
| Typ |
Touchdisplay für easyE4
|
| Merkmale |
USB-Host
Schnittstelle Ethernet Steckplatz für SD-Karte UL508, cUL Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion USB-Device |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Ausstattung: |
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (integrierte Schnittstelle) Alphanumerische Tastatur Farbdisplay Meldungsanzeige Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) Numerische Tastatur Druckerausgabe Rezepturen SW Schnittstelle |
| Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Breite der Front |
170 mm
|
| Produktkategorie |
XV100
|
| Auflösung |
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Displaygröße |
115 x 86 mm
|
| Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Speicherkapazität |
64.000 kByte
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Einbautiefe |
34 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9.5 W
|
| Fronthöhe |
130 mm
|
| Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
| Anzahl Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
0
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Betriebssystem |
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
|
| Software |
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
300:1
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Bildschirmbeleuchtung |
Per Software dimmbar
LED |
| Displayart |
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen)
TFT |
| Verpolungsschutz |
Ja
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 90 % (ohne Betauung)
|
| Lebensdauer |
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %) |
| Schutzart |
IP65
|
| Intensität der Leuchtdichte |
250 cd/m²
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 4X |
| Anzahl Farben des Displays |
64000
|
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Prozessor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Speicher |
32 kByte intern NVRAM (gespeicherte Daten)
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern) 128 MByte interne NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden) 64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher) |
| Touch-Technologie |
Glas mit Folienberührungssensor
Resistiv-Touch Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe |
| Ausführung |
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
|
| Schnittstellen |
USB 2.0 Host (1,5 - 12 Mbit/s, nicht galvanisch getrennt)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) |
| Spannungseinbrüche |
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC) |
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
| Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
| Anzahl Pixel (horizontal) |
320
|
| Anzahl Pixel (vertikal) |
240
|
| Anzahl der Systemtasten |
1
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
5.7 in
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
9.5 W
|
| Zulässige Spannung |
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) 18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) |
| Leistungsaufnahme |
Max. 10 W
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host) 9,5 W gesamt 7 W |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|