Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199880
M22-CK20-GVP

Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 2 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A, Großpaket

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement
Katalognummer
199880
EAN
4015081997527
Produkt Länge/Tiefe
36.6 mm
Produkthöhe
41.5 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.012 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
IEC
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL/CSA
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL
CSA
Produkttyp
Kontaktelement
Modellcode
M22-CK20-GVP

Betätigungselement

Betätigungskraft - max.
10 N

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.05 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
4 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 115 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 42 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
220 V

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Federzuganschluss

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Ausführung
aufsteckbar und integrierbar
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Typ
Hilfsschalter
Benutzt mit
Kann mit NZM1-Schutzschalter verwendet werden: Ein Normalhilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Kann mit NZM1, 2, 3 Schutzschalter verwendet werden: Ein Ausgelöst-Hilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Kann mit NZM2-Schutzschalter verwendet werden: Ein Normalhilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Kann mit NZM4-Schutzschalter verwendet werden: Bis zu zwei Normalhilfsschalter können in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Verwendbar mit NZM3, 4 Leistungsschalter: Bis zu drei Normalhilfsschalter können in den Schutzschalter eingeklippt werden.

Montage – Einzelheiten

Anschlussart
Cage Clamp
Frontbefestigung
Doppelkontakt
Montageart
Front fastening

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussschutz
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontakte, Max. Kurzschlussschutzorgan, schmelzsicherungslos
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (AWG)
1 x (20 - 18)
2 x (20 - 18)
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 1,5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.