Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 1 A, 1200 V AC, 750 V DC
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
1HD36
|
| EAN |
5027590466202
|
| Produkt Länge/Tiefe |
22 mm
|
| Produkthöhe |
137.6 mm
|
| Produktbreite |
21.8 mm
|
| Produktgewicht |
92.8 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS
|
| Produkttyp |
Low voltage british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
1 A
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Betriebsspannung |
1200 V AC, 750 V DC
|