Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

205

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 2", Heavy gauge

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
205
UPC
784564102058
Product Length/Depth
3.02 in
Product Height
0.85 in
Product Width
1.28 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
Product Type
Clamp

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.