Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

209

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, EMT and rigid/IMC, Steel, 4", Heavy gauge

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
209
UPC
784564102096
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
2.43 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
1.3 lb
Product Type
Clamp

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.