Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

20CML
CAMASTER NEUTRAL LINKS (32NL)

Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 20 A, AC 660 V, BS88/A2, 1,2 x 9 x 56 mm, BS, IEC, CSA

Listenpreis EUR5.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
20CML
EAN
5027590467698
UPC
782634794257
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
7.4 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88-2
IEC
CSA
Produkttyp
Low voltage british standard fuse holder
Modellcode
CAMASTER NEUTRAL LINKS (32NL)

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Neutraler Einsatz
Baugröße
BS88/A2
Größe
1,2 x 9 x 56 mm
Typ
Sicherungszubehör
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Geeignet für
CM20F Camaster-Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.