Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

20CT

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, 20A, 200 kAIC, Keine, Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube

Listenpreis EUR8.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
20CT
EAN
5027590467704
UPC
051712832304
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
9 mm
Produktgewicht
8.6 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Ausschaltvermögen
90 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
690 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
64.2 mm
Halterungsabmessungen
Sonstige
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
150
Watt-Verluste
7 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
32
Farbe
Keine
Abschaltleistung
90 kA RMS Sym, 40 kA bei 500 V DC (IEC)
200 kA RMS Sym, 50 kA bei 500 V DC (UL)
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
BOLZEN
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
CT
Geeignet für
TI700 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.