Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

20FC

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, 20A, Keine, Sicherung

Listenpreis EUR11.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
20FC
EAN
5027590467810
UPC
051712831086
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
7.4 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC
Bemessungsschaltvermögen
90 kA
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
690 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiterschutz

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.