Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

20HD36

Sicherungseinsatz, superflink, 20 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
20HD36
EAN
5027590467896
UPC
051712832403
Produkt Länge/Tiefe
137 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
94.5 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
20A
Betriebsspannung
1200 V
Watt-Verluste
5 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Traktion

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.