Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

20LCTF

Sicherungseinsatz, superflink, 20 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 9 x 27 mm, aR, BS

Listenpreis EUR7.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
20LCTF
EAN
5027590467964
Produkt Länge/Tiefe
52 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
84 mm
Produktgewicht
5.25 g
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
240 V
Bemessungsspannung DC
150 V
Halterungsabmessungen
Sonstiges
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
160
Watt-Verluste
4 W
Sicherungsform
zylindrisch
Lichtbogen (I2T)
25
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, 50 kA DC bei 150 V DC
Baugröße
Sonstiges
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
240 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
LCTF
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.