Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

2113B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch, 20A, Brass, Surface mount, Single-gang, Three-way, 250 Vac

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch
Catalog Number
2113B
UPC
662276378087
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
4.63 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
4.3 lb
Product Type
Snap switch

Produktspezifikationen

Type
Three-way
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
20A
Material
Brass
Mounting style
Surface
Number of gangs
Single-gang
Voltage rating
250 Vac

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.