Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

211809
AZ-C125

Eaton Moeller series xEffect – AZ LS-Schalter. Leitungsschutzschalter (MCB) AZ, 1 Pol, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 125 A

Listenpreis EUR184.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
Katalognummer
211809
EAN
4015082118099
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.218 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Produkttyp
MCB
Modellcode
AZ-C125

Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Benutzt mit
AZ
Leitungsschutzschalter

cLieferprogramm

Stromstärkewert
125 A
Anwendung
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
1-polig
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
1
Auslösecharakteristik
C
Auslösecharakteristik
C
Typ
  • AZ
  • Leitungsschutzschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
11.89 W
11,9 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
11.9 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
125 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Zulässige Vorsicherung - max.
200 A gL/gG
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge
Betriebsschaltvermögen
20 kA
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V
15 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V
15 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Selektivitätsklasse
3
Betriebsspannung
230 V AC / 400 V AC
Nennspannung bei DC
60 V DC (pro Pol)
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
75 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
2.5 mm²
Schutzart
IP20
IP40 (wenn montiert)
Gehäusebreite
90 mm
Rahmen
45 mm
Montagemethode
Hutschiene IEC/EN 60715
Einbaubreite
27 mm
Einbaubreite je Pol
27 mm
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
2,5 mm² - 50 mm²
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1.5

Produktspezifikation exportieren