Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabelverschraubung, M63, RAL 7035, IP68
| Produktname |
Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
214835
|
| EAN |
4015082148355
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
0.172 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
LV-Systeme
|
| Modellcode |
V-M63
|
| Typ |
Allgemeines Schaltschrankzubehör
|
| Ausführung |
gerade
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabelmanagement
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
RAL 7035, lichtgrau
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Nenn-Gewindegröße Zoll/Gasleitungsgewinde |
Sonstiges
|
| Material |
Polyamid
Plastik halogenfrei |
| Materialqualität |
Polyamid (PA)
|
| Schutzart (IP) |
IP68
|
| Betriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
120 °C
|
| Gewindesteigung |
1.5 mm
|
| Art der Dichtung |
ausschneidbarer Dichtring
|
| Für Wandstärke - min. |
0.5 mm
|
| Für Wandstärke - max. |
2.5 mm
|
| Leitgsaußendurchmesser - min. |
34 mm
|
| Leitgsaußendurchmesser - max. |
48 mm
|
| Leitungseinführungstyp |
M63
|
| Öffnungsdurchmesser |
63.5 mm
|
| Gewindelänge |
15 mm
|
| Gewindeart |
Metrisch
|
| Schlüsselweite |
68 mm
|
| Geeignet für Leitungsdurchmesser - min. |
34 mm
|
| Geeignet für Leitungsdurchmesser - max. |
48 mm
|
| Temperaturbeständigkeit |
-20 °C - 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C
|
| Für Ex-Zone-Staub |
Keine
|
| Für Ex-Zone-Gas |
Keine
|
| Ausstattung: |
Kontermutter
Zugentlastung |
| Flammhemmend |
Glühdrahtprüfung 750 °C nach EN 60695-2-11
|
| Brennverhalten (UL) |
V2 (UL94)
|
| Lampentyp inbegriffen |
Halogenfrei
|
| Schutz, Sicherung und Widerstand |
Stoßfest
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Risiko Stressbruch |
Niedrig
|
| Benutzt mit |
NYM 35 mm² (4x)
|