Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

215645
EVG-3PHAS/9MODUL

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV Sammelschienen 3Ph., 9HP, 63A für PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Listenpreis EUR32.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
215645
EAN
9010238140318
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.063 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Verschienung
Modellcode
EVG-3PHAS/9MODUL

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
Sammelschiene
EVG
Typ
  • Sammelschiene
  • EVG
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
3
Polzahl
3-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
9
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
3 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.