Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

215656
EVG-1PHAS/9MODUL/HI

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV Sammelschienen 1Ph., 13HP, für Hilfsschalter

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
215656
EAN
9010238140295
Produkt Länge/Tiefe
228 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
4 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Verschienung
Modellcode
EVG-1PHAS/9MODUL/HI

Produktspezifikationen

Typ
  • Sammelschiene
  • EVG
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
18
Polzahl
1-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
9
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
Geräte mit Hilfsschalter
Geräte mit N-Stromschiene
9 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.