Eaton Moeller® series M22 Einlegeschild, 18x27, individuelle Beschriftung
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Einlegeschild
|
| Katalognummer |
216482
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1 mm
|
| Produkthöhe |
18 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
0.34 g
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-XST-*
|
| Beschriftung |
Keine
Individuelle Beschriftung möglich, mit dem Etiketteneditor |
| Sprache |
Sonstiges
|
| Material |
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) mit Aluminium-Heißprägefolie
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|