Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216698
Modellcode: M22-DDL-GR

Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Tasten und Leuchtmelder vorstehend, tastend, Vorsatzlinse weiß, grün, rot, unbeschriftet, Frontring Titan

Listenpreis EUR22.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste
Katalognummer
216698
EAN
4015082166984
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
DNV
GL
LR
Produkttyp
Doppeldrucktaste
Modellcode
M22-DDL-GR

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Grün, Rot
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
nicht bündig
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Leer
Linsenfarbe
weiß
Linsentyp
Linsenkopf
Anzahl der Befehlsstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 3R
IP66
NEMA 4X
NEMA 13
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP66
NEMA 4X
Lebensdauer, mechanisch
200.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 29,7 x 54,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Typ
Doppeldrucktaste

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.