Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

217444
Modellcode: M22-ES-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M22 Ersatzschlüssel SA

Listenpreis EUR28.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Einzelschlüssel
Katalognummer
217444
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-ES-SA(*)-*

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil
Schutzart
Keine

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

mCAD model

Produkt-Meldungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.