Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte, flach rot, OFF, deutsch
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte
|
| Katalognummer |
218187
|
| EAN |
4015082181871
|
| Produkt Länge/Tiefe |
24 mm
|
| Produkthöhe |
3 mm
|
| Produktbreite |
24 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-XD-R-D5
|
| Design |
bündig
|
| Beschriftung |
" Aus "
|
| Aufschrifttyp |
Text-
|
| Sprache |
Deutsch
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Drucktaster
|