Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse, flach weiß, UP
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse
|
| Katalognummer |
218331
|
| EAN |
4015082183318
|
| Produkt Länge/Tiefe |
24 mm
|
| Produkthöhe |
3 mm
|
| Produktbreite |
24 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-XDL-W-GB3
|
| Design |
Bündig
flach |
| Merkmale |
Beschriftet
|
| Beschriftung |
" OBEN "
Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen Beschriftungshöhe 3 mm Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Beschriftungshöhe 5 mm |
| Aufschrifttyp |
Text-
|
| Linsenfarbe |
weiß
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Typ |
Tastenlinsen
|