Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

22

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Malleable iron, 5"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
22
UPC
784564100221
Product Length/Depth
6.66 in
Product Height
1.26 in
Product Width
3.92 in
Product Weight
0.79 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed
Product Type
Conduit locknut

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
5 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.