Eaton Moeller® series M22 Verlängerung, für Teleskopclip
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Teleskopische Clip-Verlängerung
|
| Katalognummer |
225527
|
| EAN |
4015082255275
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
40 mm
|
| Produktgewicht |
0.023 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL CSA CSA File No.: 012528 CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-TCV
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
|