Eaton Moeller® series M22 Summer BA9s, 18-30V, Pulston
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Summer
|
| Katalognummer |
229028
|
| EAN |
4015082290283
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
10 mm
|
| Produktgewicht |
0.014 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
EN 60947-5
IEC 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL CSA CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CE |
| Kataloghinweise |
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-XAMP
|
| Typ |
Gepulster Ton
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Betriebsspannung |
24 Vdc
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
Auf Anfrage
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
| Alarmtyp |
Gepulster Ton
Gepulster Ton, 24 V DC (+10 %/-15 %) |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
24 V
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.4 W
|
| Schutzart |
NEMA sonstige
|
| Spannungsart |
DC
|
| Lautstärke |
83 dB
|
| Tontyp |
Pulston
|