Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

229986
DILM95-XSP(240V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule, Werkzeuglose Steckverbindung, 240 V 50 Hz, AC, verwendbar für: DILM80, DILM95

Listenpreis EUR67.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Ersatzspule
Katalognummer
229986
EAN
4015082299866
Produkt Länge/Tiefe
48.65 mm
Produkthöhe
71.3 mm
Produktbreite
63.2 mm
Produktgewicht
0.155 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
CE
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM95-XSP(240V50HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Zubehör
Einzelne Spulen
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
240 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015