Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

236014
Modellcode: PKNM-6/1N/B/03-A-MW

Eaton Moeller Series xPole - PKN6/M FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überstromschutz. FI-/LS-Schalter, 6A, 300mA, B-LS-Char, 1N-polig, FI-Char: A

Listenpreis EUR210.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series xPole - PKNM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überstromschutz
Katalognummer
236014
EAN
4015082360146
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.195 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
FI/LS – Fehlerstromschutzeinrichtung mit Überlastschutz
Modellcode
PKNM-6/1N/B/03-A-MW

Delivery program

Anwendung
Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Sortiment
PKNM
Grundfunktion
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
Polzahl
Einpolig + N
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Auslösecharakteristik
B
Auslösecharakteristik
B
Stromstärkewert
6 A
Bemessungsstrom
6 A
Fehlerstromwert
0.3 A
Empfindlichkeitstyp
Typ A, pulsstromsensitiv
Typ
FI/LS-Schalter (RCBO)

Technical Data - Electrical

Spannungsart
AC
Betriebsspannung
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Impulsstromfestigkeit
Teilweise stoßstromfest, 250 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
A
Bemessungsschaltvermögen
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
10 kA
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Abschaltungscharakteristik
unverzögert
Auslösung
unverzögert
Verschmutzungsgrad
2

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Einbautiefe
70 mm
Montagemethode
DIN-Schiene
Schutzart
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,9 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Entspricht der Produktnorm.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Entspricht der Produktnorm.
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Entspricht der Produktnorm.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Entspricht der Produktnorm.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral

Produktspezifikation exportieren