Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

239482
DILM95(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 45 kW, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

Listenpreis EUR570.15

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
239482
EAN
4015082394820
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
2.18 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
Produkttyp
Leistungsschütz
Modellcode
DILM95(400V50HZ,440V60HZ)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
250 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
100 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
115 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
110 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
275 A

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
12.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
4.2 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
95 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
5.8 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
950 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
950 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
950 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
800 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
1330 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
130 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
95 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
95 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
95 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
95 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
37 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
110 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
70 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
110 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
32 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
57 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
60 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
70 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
16 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
17 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
32 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
36 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
35 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
3600 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Reststrom
1 mA (bei Ansteuerung von A1 - A2 aus der Elektronik bei "0"-Signal)
Widerstand je Pol
0.6 mΩ
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
Wechselstrom
Rahmengröße
FS4

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
15 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
310 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
345 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
5,8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
26 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
5,8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
30 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
440 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
440 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
20 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
9 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
40 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
100 HP

Sicherheit

Sichere Trennung
690 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
250 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
200 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
160 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
160 A gG/gL

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
570 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
95 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
80 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
77 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
77 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
30 HP, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
60 HP, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
75 HP, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
100 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
100 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
100 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
100 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
125 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M10, Anschlussschraube, Hauptleiter
5 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
0,8x5,5/1x6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
24 mm
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (16 - 50) mm², Hauptleiter
1 x (16 - 70) mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
14 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (10 - 50) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (10 - 70) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Steuerstromleitungen
Einfach 8…3/0, Doppelt 8…2/0, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015