Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240081

Eaton Moeller® series DILM Verriegelung, mechanisch, für DILM80-150 DILM150-XMV

Listenpreis EUR153.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Verriegelung
Katalognummer
240081
EAN
4015082400811
Produkt Länge/Tiefe
314 mm
Produkthöhe
17.2 mm
Produktbreite
196 mm
Produktgewicht
0.76 kg
Zertifikat(e)
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM150-XMV

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Montageplatte für Leistungsschütz

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
mechanische Verriegelung
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015