Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240084
DILM12-XDSB0/3

Eaton Moeller® series DILM Drehstromschienenblock für 3 DILM7-12

Listenpreis EUR20.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Drehstromschienenblock
Katalognummer
240084
EAN
4015082400842
Produkt Länge/Tiefe
112 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.037 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA Class No.: 2411-03
UL Category Control No.: NLRV
UL 508
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
UL
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILM12-XDSB0/3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.8 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
35 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
35 A

Merkmale und funktionen

Farbe
Schwarz
Elektrische Anschlussart
Stift
Merkmale
Isoliert
Funktionen
Erweiterbar durch rotierende Installation (∑ Iu ≤ 35 A)
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015