Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

242566
PLSM-D16/3N-MW

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLSM, 3-polig + N, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 16 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 10 kA

Listenpreis EUR358.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Katalognummer
242566
EAN
4015082425661
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.399 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
MCB
Modellcode
PLSM-D16/3N-MW

Zusätzliche Informationen

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Benutzt mit
Leitungsschutzschalter
PLSM

cLieferprogramm

Stromstärkewert
16 A
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Polzahl
3-polig + N
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Anzahl der Pole (insgesamt)
4
Auslösecharakteristik
D
Auslösecharakteristik
D
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • PLSM

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
7,2 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
IP20
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.