Eaton Schaltschrankzubehör. Arbeitsstromauslöser, klebend, 12 bis 110 V AC/12 bis 60 V DC, Frequenz 50/60 Hz, Kappenmaß 45 mm, Montagebreite 1 TE (17,5 mm), Hutschienenmontage, Anschlussquerschnitt 1 bis 25 mm²
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
248286
|
| EAN |
4015082482862
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
26.2 mm
|
| Produktgewicht |
0.092 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
NOM-NYCE
EN45545-2 IEC 61373 |
| Produkttyp |
Schaltschrankzubehör
|
| Modellcode |
Z-ASA/24
|
| Benutzt mit |
Arbeitsstromauslöser
Zubehör Zubehör für Leitungsschutzschalter Zubehör für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Arbeitsstromauslöser
|
| Montageart |
zur Befestigung links an: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Arbeitsstromauslöser
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
75 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-35 °C
|
| Baugruppenbreite |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
1
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Arbeitsstromauslöser
|
| Geräteinstallation |
Sonstige
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
24 V
|
| Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max. |
15 A
|