Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

248293
Modellcode: Z-FAM

Eaton Schaltschrankzubehör. Fernauslösemodul, für PFIM, PFHM-4p, dRCM

Listenpreis EUR56.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
248293
EAN
4015082482930
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
9 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-FAM

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Auslösemodul
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fehlerstrom-Auslösemodul
Montageart
zur Befestigung links an: FI
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Fernauslöser
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Baugruppenbreite
0.5
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Fernantrieb
Geräteinstallation
FI-Schutzschalter
Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.