Eaton Schaltschrankzubehör. Fernauslösemodul, für PKNM, PKDM, PFHM-2p
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
248294
|
| EAN |
4015082482947
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
9 mm
|
| Produktgewicht |
0.05 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Produkttyp |
Schaltschrankzubehör
|
| Modellcode |
Z-KAM
|
| Benutzt mit |
Auslösemodul
Zubehör Zubehör für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Fehlerstrom-Auslösemodul
|
| Montageart |
zur Befestigung links an: FI/LS
|
| Zusätzliche Ausrüstung erforderl. |
Fernauslöser
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Baugruppenbreite |
0.5
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max. |
0
|
| Anzahl der Schalter (Fehlersignal) |
0
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Funktionen |
Fernantrieb
|
| Geräteinstallation |
Sonstige
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|