Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

24FDIHA20
24KV 20AMP 2"" FULL RANGE FUSE

Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 20 A, AC 22 kV, 51 x 565 mm, Ganzbereich, BS, mit Schlagmelder

Listenpreis EUR865.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Katalognummer
24FDIHA20
EAN
5027590468916
Produkt Länge/Tiefe
590 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
50.8 mm
Produktgewicht
2588.333 g
Zertifikat(e)
BS 2692-1
Produkttyp
BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
Modellcode
24KV 20AMP 2"" FULL RANGE FUSE

Produktspezifikationen

Benutzt mit
A3354710 Sicherungsclip
Stromstärkewert
20A
Sicherungsgröße
50,8 x 565 mm
Ausschaltvermögen
35.5 kA
Installationstechnik
Luft
Leistung gemäß IEC 60282-1
Ganze Bandbreite
Produktanwendung
Schutz der Primärseiten von Transformatoren
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Auslösecharakteristik
Sonstige
Standard
Britische Norm
Betriebsklasse
Sonstige
Spannungsart
AC
Mit Schlagmelder
Ja
Klasse
Klasse volle Reichweite
Sicherungsform
zylindrisch
Lichtbogen (I2T)
1,3 x 103
Widerstand
88,2 Ohm
Sicherungsdurchmesser
51 mm
Abschaltleistung
35.5 kAIC
Baugröße
51 x 565 mm
Montageart
Einclipsbar
Betriebsspannung
24 kV
Typ
Sicherung
Anwendung
  • Transformator-Primärseiten Schutz
  • Einsatz in Sicherungs-Lasttrenner-Kombinationseinheiten; Sicherungsunterteilen und Sicherungslastschaltern
Sicherungstyp
FDIH

Produktspezifikation exportieren