Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

24FDMSJ10

Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 10 A, AC 24 kV, 2", 51 x 442 mm, Vollbereich, DIN, mit Schlagmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
Katalognummer
24FDMSJ10
EAN
5027590468961
UPC
051712832922
Produkt Länge/Tiefe
442 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
2200 g
Einhaltung(en)
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Zertifikat(e)
ASTA
Produkttyp
DIN-Mittelspannungssicherung

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
270303 Sicherungsclip
A3354710 Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
10 A
Ausschaltvermögen
35.5 kA
Klasse
Klasse volle Reichweite
Lichtbogen (I2T)
2,7 x 100
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Widerstand
218 Ohm
Betriebsspannung
24 kV
Watt-Verluste
29 W

Produktspezifikationen

Anwendung
  • Transformatorenschutz
  • Innen- oder Außeneinsatz
Sicherungsgröße
51 x 442 mm
Montageart
Einclipsbar
Standard
DIN

Produktspezifikation exportieren