Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

24FDMSJ16
24KV 16Amp 2"" DIN Full Range Fuse

Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherungen, 16 A, AC 24 kV, 2", 51 x 442 mm, Vollbereich, DIN, mit Schlagmelder

Listenpreis EUR618.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
Katalognummer
24FDMSJ16
EAN
5027590468978
UPC
051712844338
Produkt Länge/Tiefe
442 mm
Produkthöhe
53.5 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
2200 g
Einhaltung(en)
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
Produkttyp
DIN-Mittelspannungssicherung
Modellcode
24KV 16Amp 2"" DIN Full Range Fuse

Kompatibler Sicherungsclip

Benutzt mit
270303 Sicherungsclip
A3354710 Sicherungsclip

Elektrische Daten

Stromstärkewert
16A
Ausschaltvermögen
35.5 kA
Klasse
Klasse volle Reichweite
Lichtbogen (I2T)
8,2 x 100
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Widerstand
118 Ohm
Betriebsspannung
24 kV
Watt-Verluste
39 W

Produktspezifikationen

Anwendung
  • Transformatorenschutz
  • Innen- oder Außeneinsatz
Sicherungsgröße
51 x 442 mm
Montageart
Einclipsbar
Standard
DIN

Produktspezifikation exportieren