Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

257902
Modellcode: XIOC-2AO-U1-2AO-I2

Eaton XIOC Analoges Ausgangsmodul für XC100/200, 24 V DC, 4AO(2x0-10V, 2x4-20mA)

Listenpreis EUR622.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XIOC Ausgangsmodul
Katalognummer
257902
EAN
4015082579029
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.135 kg
Zertifikat(e)
UL508
EN 50178
UL Category Control No.: NRAQ
UL File No.: E135462
CSA Class No.: 2252-01
UL
CE
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA-C22.2 No. 142-M
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 61131-2
Produkttyp
Ausgabemodul
Modellcode
XIOC-2AO-U1-2AO-I2

Ambient conditions, mechanical

Stoßfestigkeit
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schwingfestigkeit
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C

Communication

Anschlussart
Steckbarer Klemmenblock, Ausgänge
2-adrig geschirmtes Kabel (≤ 20 m), Ausgänge

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W

Electrical rating

Verlustleistung
Max. 0,5 W
Stromversorgung
24 V DC (-15/+20 %), ca. 150 mA
Bemessungsbetriebsspannung
24 (12) V DC
Versorgungsspannung bei DC - max.
24 VDC

Electro magnetic compatibility

Störaussendung
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
Spannungseinbrüche
10 ms

Features & functions

Elektrische Anschlussart
Schraube/Federzuganschluss
Merkmale
Ausgang, Spannung
Ausgang, Strom
Analogausgänge konfigurierbar
Analogeingänge konfigurierbar

General information

Zulässiger Bereich
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Spannungsversorgung
Stromverbrauch
100 mA, extern, Ausgänge
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Schutzklasse
1
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤5 %
Widerstand
0 - 500 Ω (externe Last, Stromausgabe)
Auflösung
12 Bit
Typ
Analogmodul
Benutzt mit
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)

Input/Output

Wandlungszahl
≤ 5 ms, Eingänge
Bürdenwiderstand
≤ 10 kΩ
Anzahl Eingänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (analog)
4
Ausgang
2 Ausgänge (0 - 10 V)
2 Ausgänge (4 - 20 mA)
Ausgänge
Ausgangsstrom
0,004 - 0,02 A
Ausgangsspannung
0 - 10 V DC
2 (Kanäle 0 und 1)
Gesamtfehler
≤ ±1 % (des vollständigen Werts), Ausgänge

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Schaltung innerhalb jedes Kanals: Optoentkoppelt

Terminal capacities

Anschlussklemmen
Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015