Eaton XIOC Zählermodul für XC100/200, 24 V DC, 1x100kHz, 2DO(T)
| Produktname |
Eaton XIOC Zählermodul
|
| Katalognummer |
257906
|
| EAN |
4015082579067
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
95 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.155 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
CE UL Category Control No.: NRAQ CSA File No.: 012528 IEC/EN 61131-2 EN 50178 UL File No.: E135462 CSA-C22.2 No. 142-M UL508 CSA Class No.: 2252-01 CSA-C22.2 No. 0-M CSA |
| Produkttyp |
Zähler-Modul
|
| Modellcode |
XIOC-1CNT-100KHZ
|
| Stoßfestigkeit |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schwingfestigkeit |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Anschlusstechnik |
30-poliger Stecker: XIOC-TERM30-CNT4, Anschluss des externen Eingangs (max. 30 m Leitungslänge), Eingänge
Geschirmt, verdrilltes Doppelkabel, Eingänge 30-poliger Verbinder für Zählermodul erforderlich Geschirmt, verdrilltes Doppelkabel, Ausgangsabschluss Externer Ausgang: 30-poliger Stecker XIOC-TERM30-CNT4 |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.2 W
|
| Ableitstrom |
0.5 A
|
| Verlustleistung |
1,2 W
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
-5 - 8 V DC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
10 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 (12) V DC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
5 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
2 VDC
|
| Störaussendung |
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
|
| Spannungseinbrüche |
10 ms
|
| Funktionen |
Einachssteuerung möglich
Einachspositionierung möglich |
| Zulässiger Bereich |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Spannungsversorgung
|
| Stromverbrauch |
200 mA, Ausgänge
200 mA (Ie), interne Stromaufnahme, Eingänge |
| Schutzart |
IP20
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Schutzklasse |
1
|
| Bemessungsfrequenz |
100 (25 mit Vierfach-Auflösung)
|
| Wiederholrate |
1 s
|
| Restwelligkeit |
≤5 %
|
| Geeignet für |
Zählen
Inkremental-Wert-Erfassung |
| Typ |
Zähler-Modul
|
| Benutzt mit |
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)
|
| Anzahl der Kanäle |
2, Ausgang
|
| Zählgrenzen |
0 - 4294967295 (32 bit)
|
| Verzögerungszeit |
1 ms, Ausgänge, Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS
1 ms, Ausgänge, Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS |
| Eingang |
1 Eingang (bis zu 100 kHz, 24 V DC, 5 V DC)
1 Analogeingang |
| Eingangsstrom |
4 mA (High-Signal)
Eingang B1-C: max. 35 A |
| Eingangsspannung |
± 5 V DC (differenzial)
12 - 24 V DC |
| Laststrom |
Mindest. 1 mA
Max. 20 mA (Ie) |
| Ausgang |
Transistor (offener Kollektor)
2 digitale Transistorausgänge |
| Impulscharakteristik |
Ein ≥ 4 µs (minimale Impulsbreite)
|
| Spannungsabfall (Ud) |
1.5 V
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Optoisoliert (Eingänge)
Ausgänge: Optoentkoppelt |
| Anschlussklemmen |
Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module
|
Support
Contact us
+359884477015