Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

257908
XIOC-NET-DP-M

Eaton XIOC Kommunikationsmodul für XC100/200, 24 V DC, Profibus-DP Master

Listenpreis EUR1,065.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XIOC Kommunikationsmodul
Katalognummer
257908
EAN
4015082579081
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.145 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA-C22.2 No. 142-M
CE
UL
CSA Class No.: 2252-01
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NRAQ
EN 50178
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E135462
UL508
Produkttyp
Kommunikationsmodul
Modellcode
XIOC-NET-DP-M

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schwingfestigkeit
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C

Kommunikation

Busabschluss
Schaltbar
Datenübtrag.rate
93,75 kBit/s mit 1200 m
9.6 - 12000 kBit/s
500 kBit/s mit 400 m
1500 kBit/s mit 200 m
Daten senden: 3500 Byte
9,6 kBit/s mit 1200 m
3000 kBit/s mit 100 m
19,2 kBit/s mit 1200 m
12000 kBit/s mit 100 m
187,5 kBit/s mit 1000 m
6000 kBit/s mit 100 m
Empfangsdaten: 3500 Bytes
Schnittstellen
PROFIBUS DP, RS485, EN 50170 (eingebaut)
Max. 244 Bytes pro Teilnehmer (Ein-/Ausgänge)
LED-Anzeige
Statusanzeige der Busdiagnose: LED
Anzahl der Module
3 (XC200)
124 (Slaves)
1 (XC100)
Anzahl der Steckplätze
3
Protokoll
PROFIBUS
Stecktyp
9-polige SUB-D-Buchse

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
7.2 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
7,2 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 (12) V DC
Versorgungsspannung
20,4 – 28,8 (11,8 – 14,4) V DC, zulässiger Bereich, Spannungsversorgung
Versorgungsspannung bei DC - max.
5 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
Spannungseinbrüche
10 ms

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Potentialtrennung
Funktionen
Master (Klasse 1)
PROFIBUS-DP-Schnittstelle

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
300 mA, Schnittstellen
300 mA (Ie), Schnittstellen
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Schutzklasse
1
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤5 %
Widerstand
500 g/⌀ 50 mm ±25 g (Schlagfestigkeit)
Typ
KommunikationsmodulPROFIBUS-DP Master-Modul
Benutzt mit
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Schnittstellen: ja

Anschlussquerschnitte

Anschlussklemmen
Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015