Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, Einfachelement, 25A, 690 VAC/500 VDC (IEC), 700 VAC/500 VDC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym., 50 kA DC bei 500 VDC
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
| Katalognummer |
25FE
|
| EAN |
5027590470148
|
| UPC |
051712422048
|
| Produkt Länge/Tiefe |
82 mm
|
| Produkthöhe |
39 mm
|
| Produktbreite |
91 mm
|
| Produktgewicht |
37.9 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 |
| Produkttyp |
High speed british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
690 V
|
| Bemessungsspannung DC |
500 V
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
61.8 mm
|
| Halterungsabmessungen |
M6
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
200 kA RMS Sym, 50 kA bei 500 V DC
|
| Anschlusstechnik |
Endblatt x Endblatt
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Montageart |
Stiftschraube
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
FE
|
| Geeignet für |
EC-600 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI700 Sicherungsanzeige MAI Mikroschalter/Adapter MBI Mikroschalter/Adapter |
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|