Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

25GD27
GAUGE PIECE D2 25A 500V FOR E27

Messstück, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, D2, IEC

Listenpreis EUR1.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series – D-Schraubkappen-Passeinsatz, Niederspannung
Katalognummer
25GD27
EAN
5027590470155
UPC
051712833219
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
31 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Produkttyp
D-Sicherungszubehör, Niederspannung
Modellcode
GAUGE PIECE D2 25A 500V FOR E27

Elektrische Daten

Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
500 V

Produktspezifikationen

Anwendung
E27
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.