Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

25KB100

Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 100 A, AC 25 kV, 660 mm, ANSI, K flink, Buchsenklemme Ausführung B

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen
Katalognummer
25KB100
EAN
5027590470247
UPC
051712398695
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
0.133 g
Zertifikat(e)
ANSI/IEEE Std C37.42
Produkttyp
Löschrohrsicherungen, Mittelspannung

Elektrische Daten

Stromstärkewert
100 A
Strommerkmaltyp
Typ K - entspricht den Anforderungen von ANSI C 37-42 für flinke „K“-Eigenschaften.
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Betriebsspannung
25 kV

Produktspezifikationen

Anwendung
Schutz auf der Primärseite von Transformatoren, Einspeiseschutz, Schutz von Kondensatorbatterien
Standard
ANSI
Art des Endanschlusses
Fester Halbrundkopf

Produktspezifikation exportieren