Eaton XIOC Digitales E/A-Modul für XC100/200, 24 V DC, 4DI und 12DI/DO
| Produktname |
Eaton XIOC I/O-Modul
|
| Katalognummer |
262322
|
| EAN |
4015082623227
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
95 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.145 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 50178
CSA-C22.2 No. 0-M UL Category Control No.: NRAQ CE UL File No.: E135462 CSA Class No.: 2252-01 CSA CSA File No.: 012528 UL508 UL CSA-C22.2 No. 142-M IEC/EN 61131-2 |
| Produkttyp |
Ein-/Ausgabemodul
|
| Modellcode |
XIOC-16DX
|
| Stoßfestigkeit |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schwingfestigkeit |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Anschlusstechnik |
16 Anschlüsse, 4 Eingänge, 12 frei konfigurierbar als Ein-/Ausgänge, 24 V DC Ausgänge 0,5 A
|
| Anschlussart |
Steckbarer Klemmenblock, Spannungsversorgung
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der Stromversorgung: LED
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.8 W
|
| Verlustleistung |
Max. 1,8 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 (12) V DC
|
| Kurzschlussschutz |
Ja, Ausgänge
Ja, Kurzschlussfestigkeit, Ausgänge |
| Kurzschlussauslösestrom |
Max. 1,2 A über 3 ms pro Ausgang, Ausgänge
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Störaussendung |
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
|
| Spannungseinbrüche |
10 ms
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraube/Federzuganschluss
|
| Merkmale |
Digitale Eingänge konfigurierbar
Digitale Ausgänge konfigurierbar |
| Funktionen |
Überspannungsschutz
|
| Zulässiger Bereich |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Spannungsversorgung
|
| Stromverbrauch |
2 A pro Gruppe, gesamter Max.strom, Ausgänge
80 mA, Interne Stromaufnahme (5 V DC), Ausgänge |
| Schutzart |
IP20
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Schutz |
Schutzklasse: 1
|
| Wiederholrate |
1 s
|
| Restwelligkeit |
≤5 %
|
| Schaltvermögen |
IEC/EN 60947-5-1, Betriebsklasse DC-13, Digitalausgänge
|
| Schaltpegel |
≤ 15 V DC, ON, Spannungspegel nach IEC 61131-2, Grenzwerttyp 1, Eingänge
≤ 5 V DC, OFF, Spannungspegel nach IEC 61131-2, Grenzwerttyp 1, Eingänge |
| Typ |
|
| Benutzt mit |
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Anzahl der Kanäle |
16 Kanäle mit dem gleichen Bezugspotential (Eingänge, Ausgänge)
|
| Verzögerungszeit |
0,1 ms typ., Digitaleingänge 24 V DC, Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung EIN
0,1 ms typ., Digitaleingänge 24 V DC, Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN 100 µs typ., Digitalausgänge, Hoch -> niedrig, Rückfallverzögerung |
| Eingang |
Gleichspannung
|
| Eingangsstrom |
4 mA
|
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
4 mA
|
| Eingangsspannung |
24 V DC (Module)
|
| Lampenlast |
Max. 3 W (ohne Rv pro Kanal)
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
16
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
3
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
12
|
| Ausgang |
Transistor (Source-Typ)
|
| Ausgangsstrom |
0,5 A
|
| Ausgangsspannung |
12/24 V DC (-15 %/+20 %)
|
| Paralleles Schalten |
In Gruppen 0 - 3, 4 - 7, 8 - 11
Ansteuerung der Ausgänge innerhalb einer Gruppe nur im gleichen Programmzyklus |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Spannungsversorgung gegen I/O-Bus: ja
|
| Verpolungsschutz |
Ja
|
| Anschlussklemmen |
Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module
|
Support
Contact us
+359884477015