Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263136
Z-SLS/CEK25/1

Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungslasttrennschalter, 25A, 1p

Listenpreis EUR60.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
263136
EAN
4015082631369
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
0.147 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Schaltschrankzubehör
Modellcode
Z-SLS/CEK25/1

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
25 A
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Verschmutzungsgrad
3
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,7 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
25 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Anschlussklemmen
Liftklemmen
Nennspannung bei AC
50–230 V AC
Nennspannung bei DC
50 - 110 V DC
Polzahl
1-polig
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Schutzart
IP20
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei max. Querschnitt
25 A
Schaltkategorie
AC 22 B, DC 21 B
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
0.5 W
Gehäusebreite
86 mm
Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie
3.7 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
3.7 W
Baugröße
D02
Funktionen
Sicherungslasttrennschalter Z-SLS/CEK…SP
Überspannungskategorie
IV
III
Sicherungspatrone
D02: 25 bis 63 A; D01: 10–16 A
Montageart
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
25 A
Betriebsspannung
230 V AC
Brennverhalten (UL)
V0, Glühdrahtprüfung 960 °C (UL94)
Typ
Sicherungsmaterial
Besondere Merkmale
  • Vollständig mit unverlierbarer Stromkodierung
  • Standard, leer
  • Stromkodierung über Sicherungssatz
  • plombierbar
  • Einführung über beide Seiten möglich
Einbaubreite
27 mm pro Pol (1,5 Teilungseinheiten)
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
1,5 mm² - 35 mm²
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.