Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263149
Modellcode: Z-D02/SIKA-HF

Eaton Schaltschrankzubehör. Haltefeder für Z-D02/SK, D01-D02 Größe

Listenpreis EUR1.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
263149
EAN
4015082631499
Produkt Länge/Tiefe
13 mm
Produkthöhe
13 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.001 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-D02/SIKA-HF

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Funktionen
Zubehör
Sicherungspatrone
D02 - D01
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
16 A
Typ
  • 60-mm-System
  • Zubehör
  • Compact-System
  • Sicherungsmaterial
  • Feder
Besondere Merkmale
zur Aufnahme von D01-Schmelzeinsätzen in der Schraubkappe Z-D02/SK

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.