Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263159
Z-SLS/D01/3+N

Eaton Sicherungslasttrennschalter, dreipolig + N, 16 A, D01

Listenpreis EUR160.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
263159
EAN
4015082631598
Produkt Länge/Tiefe
89 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
Produkttyp
Schaltschrankzubehör
Modellcode
Z-SLS/D01/3+N

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
16A
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Kriechstromfestigkeit
CTI 600
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Bemessungsdauerstrom (Iu)
16 A
Anschlussklemmen
Liftklemmen
Polzahl
3-polig + N
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Schutzart
IP20
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei max. Querschnitt
16 A
Schaltkategorie
AC 22 B, DC 21 B
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
0.64 W
Gehäusebreite
86 mm
Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie
2.24 W
Baugröße
D01
Funktionen
Sicherungslasttrennschalter Z-SLS/D01
Überspannungskategorie
IV
Sicherungspatrone
D01: 2 bis 16 A
Montageart
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
16 A
Betriebsspannung
400 V
Brennverhalten (UL)
V0, Glühdrahtprüfung 960 °C (UL94)
Typ
Sicherungsmaterial
Besondere Merkmale
  • Standard, leer
  • mit Blinkfunktion
  • Geeignet für Sicherungen, Nutzungsklasse gG (gL), aM
  • Stromkodierung integriert
  • plombierbar
  • Einführung über beide Seiten möglich
Einbaubreite
17,5 mm pro Pol (1 Teilungseinheit)
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
1,5 mm² – 25 mm²

Produktspezifikation exportieren